Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasBE EKRANO
EU RoHS complianceOut of scope
Indukcinė apkrovamax 40A
Jutiklio tipasOutdoor
Maks. varžinė apkrova [A]40 A
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product line21
Produkto aprašymasGX thermostat
Produkto tipasGX controller
Produktų grupėTermostatai
SavybėsMagnetinis kontaktorius - 40 A, 208-240 V
TaikymasGround ice and snow melting
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1 Kilogram
Grynasis svoris1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466149478