Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasBE EKRANO
EU RoHS complianceOut of scope
Indukcinė apkrovamax 120 A
Jutiklio tipasOutdoor
Maks. varžinė apkrova [A]120 A
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 vnt.
Product line21
Produkto aprašymasGX thermostat
Produkto tipasGX controller
Produktų grupėTermostatai
SavybėsMagnetinis kontraktorius - 40 A, 120 V
TaikymasGround ice and snow melting
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1 Kilogram
Grynasis svoris1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer