Jutiklio tipas: Laikmatis
088L3437
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L3437
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [col.] | 12.00 in |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | NEMA 1 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [col.] | 5.00 in |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jutiklio tipas | Laikmatis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. varžinė apkrova [A] | 200 A |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 4 vnt. |
| Plotis [col.] | 10.00 in |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | GX thermostat |
| Produkto tipas | GX controller |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Savybės | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Taikymas | Ground ice and snow melting |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 120 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.07 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9.07 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |