Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Jutiklio tipas: Laikmatis

088L3436

Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [col.]12.00 in
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasBE EKRANO
Elemento IP klasėNEMA 1
EU RoHS complianceOut of scope
Garantija [Metai]2
Gylis [col.]5.00 in
In scope of WEEEYes
Jutiklio tipasLaikmatis
Charakteristika
Vertė
Maks. varžinė apkrova [A]100 A
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Number of contactors [pcs]2 vnt.
Plotis [col.]10.00 in
Product line21
Produkto aprašymasGX thermostat
Produkto tipasGX controller
Produktų grupėTermostatai
Savybės100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
TaikymasGround ice and snow melting
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė120 V
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.07 Kilogram
Grynasis svoris9.07 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.983 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422342