Jutiklio tipas: Gruntas
088L3415
Ekrano tipas: 2 x16 simbolių šviečiantis ekranas
088L3415
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Atsarginė baterija | Ne |
| Aukštis [mm] | 178 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Taip |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | 2 x16 simbolių šviečiantis ekranas |
| Elemento IP klasė | 20 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 3.00 W |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 76 mm |
| Ilgis [m] | 178.00 m |
| Indikatoriaus tipas | LED |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gedimo stebėjimas | Taip |
| Jutiklio tipas | Gruntas |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 15 A |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Palaikoma rėmo sistema | Ne |
| Plotis [mm] | 76.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | GX thermostat |
| Produkto tipas | GX controller |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Savybės | GX850M ACP 208-600V |
| Taikymas | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 120 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.96 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.96 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |