Danfoss logo
DS-5C Controller

DS-5 termostatas, Jutiklio tipas: NTC

088L3046

Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]185 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]-40 °F
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [col.]4.75 in
Aukštis [mm]121 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvipolis jungiklisNe
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasBE EKRANO
Elemento IP klasė44
EU RoHS complianceOut of scope
Gylis [col.]2.75 in
Gylis [mm]70 mm
Histerezė (+/-)0.20
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Charakteristika
Vertė
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasNTC
Maks. varžinė apkrova [A]60 A(2x30A)@277V
Material DescriptionDS-5C Rain/Snow Sensor Controller
Patvirtinimasc CSA us
Plotis [col.]7.00 in
Plotis [mm]178.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDS-5 termostatas
Produkto tipasGX controller
Produktų grupėTermostatai
Relės jungiklisVienpolis
SavybėsDS-5C lietaus/sniego jutiklio reguliatorius
Sertifikavimo įmonėC CSA US
SpalvaBaltas
TaikymasGround ice and snow melting
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]120 V
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.242 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC720825512341
Proposition 65Reproductive Harm