DS2 termostatas, Jutiklio tipas: Gruntas
088L3044
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L3044
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | -40 °F |
| Apsauga nuo šalčio [°F] | -40 °F |
| Aukštis [col.] | 4.75 in |
| Aukštis [mm] | 121 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | NEMA 3R |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [col.] | 2.75 in |
| Gylis [mm] | 70 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jutiklio tipas | Gruntas |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 30 A@240V |
| Material Description | DS-2C Small System Automatic Controller |
| Patvirtinimas | c CSA us |
| Plotis [col.] | 7.00 in |
| Plotis [mm] | 178.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DS2 termostatas |
| Produkto tipas | GX controller |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Savybės | DS-2C mažų sistemų automatinis reguliatorius |
| Sertifikavimo įmonė | C CSA US |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Ground ice and snow melting |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 120 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.36 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.36 Kilogram |
| Tūris | 5.234 Cubic decimeter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825511559 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |