Termostatai, ECtemp TAI, Jutiklio tipas: NTC
088L0461
Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 38, Ekrano tipas: LCD
088L0461
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 84 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ecodesign class | 4 |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| Elemento IP klasė | 30 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 17 mm |
| Jutiklio tipas | NTC |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 10 A |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Plotis [mm] | 81.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | ECtemp TAI |
| Produkto tipas | ECtemp TAI |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Reguliavimo tipas | PI (Proportional Integral) |
| Savybės | ECtemp TAI 0.5 |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 38 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.18 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.06 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |