Danfoss logo
ECtemp Smart black L

Termostatai, ECtemp Smart, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

088L1143

Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECtemp Smart

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [mm]85 mm
Baterijų kiek.1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montavimasNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elemento IP klasė21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.40 W
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]5
Gylis [mm]44 mm
Histerezė (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]20 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Black
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Charakteristika
Vertė
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]10 °C
Pakuotės aukštis [mm]84 mm
Pakuotės gylis [mm]110 mm
Pakuotės plotis [mm]108 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasECtemp Smart
Produkto tipasECtemp Smart
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo tipasPWM
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
Savybės„ECtemp Smart“ juodas
Sertifikavimo įmonėCEEACIntertek Semko
SpalvaJuodas RAL 9005
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.267 Kilogram
Grynasis svoris0.264 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.998 Liter
EAN/UPC5703466239698