Termostatai, Danfoss ECtemp baltas, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
088L1141
Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas
088L1141
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Aukštis [mm] | 85 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | Jutiklinis ekranas |
| Elemento IP klasė | 21 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.40 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 44 mm |
| Histerezė (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Pure White |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 10 °C |
| Pakuotės aukštis [mm] | 84 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 110 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 108 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | Danfoss ECtemp baltas |
| Produkto tipas | ECtemp Smart |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | „DECtemp Smart“ baltas |
| Sertifikavimo įmonė | CEEACIntertek Semko |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.267 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.264 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239674 |