Termostatai, „Danfoss ECtemp Smart“ poliarinis baltas, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
088L1140
Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECtemp Smart
088L1140
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Aukštis [mm] | 85 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | Jutiklinis ekranas |
| Elemento IP klasė | 21 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.40 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 44 mm |
| Histerezė (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 10 °C |
| Pakuotės aukštis [mm] | 84 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 110 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 108 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | „Danfoss ECtemp Smart“ poliarinis baltas |
| Produkto tipas | ECtemp Smart |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | „DECtemp Smart“ poliarinis baltas |
| Sertifikavimo įmonė | CEEACIntertek Semko |
| Spalva | Baltas RAL 9016 |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.267 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.264 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239667 |