Termostatai, ECtemp Next Plus, Jutiklio tipas: Grindys
088L0129
Ekrano tipas: LCD
088L0129
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Atsarginė baterija | Taip |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jutiklio tipas | Grindys |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | ECtemp Next Plus |
| Produkto tipas | ECtemp Next Plus |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Hailin sourced thermostats |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.306 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.296 Kilogram |
| Tūris | 0.001 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |