Termostatai, ECtemp Next Plus HW, Jutiklio tipas: NTC
088L0127
Ekrano tipas: LCD
088L0127
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 16 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | NTC |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | ECtemp Next Plus HW |
| Produkto tipas | ECtemp Next Plus |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | Histerezė |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Savybės | ECtemp Next Plus HW |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 35 °C |
| Termostato IP klasė | 30 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 250 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 85 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.188 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.188 Kilogram |
| Tūris | 0.626 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |