Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostatai, ECtemp Next Plus, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

088L0121

Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: LCD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Atsarginė baterijaTaip
Aukštis [mm]86 mm
Baterijų kiek.1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montavimasNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Taip
Ekrano tipasLCD
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.50 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]16 mm
In scope of WEEEYes
Indukcinė apkrovamax 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
PatvirtinimasEAC
Charakteristika
Vertė
Product line21
Produkto aprašymasECtemp Next Plus
Produkto tipasECtemp Next Plus
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo tipasHisterezė
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsECtemp Next Plus
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHailin sourced thermostats
SCIP dokumentacijos Nr.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Sertifikavimo įmonėEAC
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Termostato IP klasė30
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]250 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]85 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.306 Kilogram
Grynasis svoris0.296 Kilogram
Tūris1.131 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm