Termostatai, ECtemp Next Plus, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
088L0120
Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: LCD
088L0120
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 16 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | ECtemp Next Plus |
| Produkto tipas | ECtemp Next Plus |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | Danfoss ECtemp Next |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Hailin sourced thermostats |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostato IP klasė | 30 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.8 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.792 Kilogram |
| Tūris | 0.001 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466233962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |