Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0452

ECtemp ECO Heat

088L0452

ECtemp ECO Heat, black

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [mm]86 mm
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Ekranas (Taip / ne)Taip
Ekrano tipasLED
Elemento IP klasė20
Garantija [Metai]2
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Maks. varžinė apkrova [A]16
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Palaikoma rėmo sistemaNe
Charakteristika
Vertė
Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipaiTaip
Plotis [mm]86.00 mm
Product line21
Produkto tipasECtemp ECO Heat
Produktų grupėTermostatai
Reguliavimo tipasHisterezė
SavybėsECtemp ECO Heat, black
SpalvaJuodas
TaikymasFloor heating
Termostato IP klasė20
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]250 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]85 V
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris251 Gram
Grynasis svoris204 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.595 Liter
EAN/UPC5703466252185