Termostatai, ECtemp 532, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
088L0035
Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: BE EKRANO
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECtemp 530, ECtemp 531 ECtemp 532
088L0035
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Aukštis [mm] | 85 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | 31 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.25 W |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 36 mm |
| Histerezė (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatoriaus tipas | LED |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 15 A |
| Material Description | EFET 532, WE ELKO |
| Pakuotės aukštis [mm] | 85 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės gylis [mm] | 140 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 95 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | ECtemp 532 |
| Produkto tipas | „ECtemp 53x“ serija |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | Histerezė |
| Relės jungiklis | Dvipolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | ECtemp 532 |
| Sertifikavimo įmonė | NEMKO |
| Skalės nustatymas | 5 - 35ºC |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.24 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.21 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.761 Liter |
| EAN/UPC | 5703466129005 |