Danfoss logo
EFET530 088L0033

Termostatai, ECtemp 530, Jutiklio tipas: Grindys

088L0033

Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [mm]85 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasBE EKRANO
Elemento IP klasė31
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.25 W
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]36 mm
Histerezė (+/-)0.40
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasGrindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. varžinė apkrova [A]15 A
Material DescriptionECtemp 530 ELKO
Charakteristika
Vertė
Pakuotės aukštis [mm]85 mm
Pakuotės gylis [mm]140 mm
Pakuotės plotis [mm]95 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]85.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasECtemp 530
Produkto tipas„ECtemp 53x“ serija
Produktų grupėTermostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo tipasHisterezė
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsECtemp 530
Sertifikavimo įmonėNEMKO
Skalės nustatymas0 - 6
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.226 Kilogram
Grynasis svoris0.149 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.753 Liter
EAN/UPC5703466128985