Termostatai, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0468
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: LCD
088L0468
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gylis [mm] | 13 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EFIT-440 CN, |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | ECtemp 440 |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Savybės | ECtemp 440 CN |
| Spalva | Baltas RAL 9016 |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostato IP klasė | 30 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.275 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.27 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466202760 |