Termostatai, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0464
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: LCD
088L0464
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gylis [mm] | 13 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | C4C ECtemp 440, no sensor CN |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | ECtemp 440 |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Savybės | ECtemp 440, no sensor CN |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostato IP klasė | 30 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.357 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.271 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162228814 |