Danfoss logo
EFET330_088L0444_R

Termostatai, ECtemp 330, Jutiklio tipas: Laidinis

088L0444

Temperatūros nustatymo diapazonas [°C]: -10 - 10, Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Aukštis [mm]86 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasTaip
Dvipolis jungiklisNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasBE EKRANO
Elemento IP klasė20
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.25 W
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]58 mm
Histerezė (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasLaidinis
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionEFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab
Charakteristika
Vertė
Pakuotės aukštis [mm]85 mm
Pakuotės gylis [mm]140 mm
Pakuotės plotis [mm]95 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]36.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasECtemp 330
Produkto tipas„ECtemp 330“ serija
Produktų grupėTermostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo tipasHisterezė
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsECtemp 330 -10<>+10°
Sertifikavimo įmonėNEMKO
Skalės nustatymas-10 +10ºC
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Taršos laipsnis2
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]10 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.3 Kilogram
Grynasis svoris0.18 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.761 Liter
EAN/UPC5703466130346