Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Termostatai, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

088L0032

Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [mm]82 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasBE EKRANO
Elemento IP klasė30
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]5.00 W
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]36 mm
Histerezė (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Charakteristika
Vertė
Pakuotės aukštis [mm]93 mm
Pakuotės gylis [mm]90 mm
Pakuotės plotis [mm]89 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]82.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasECtemp 132
Produkto tipas„ECtemp 13x“ serija
Produktų grupėTermostatai
Reguliavimo tipasHisterezė
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsECtemp 132
Sertifikavimo įmonėNEMKO
Skalės nustatymas0 - 6
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]50 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]20 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.186 Kilogram
Grynasis svoris0.186 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738