Termostatai, ECtemp 13x serija, Jutiklio tipas: Grindys
088L0030
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L0030
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Aukštis [mm] | 82 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | 30 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 5.00 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 36 mm |
| Histerezė (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatoriaus tipas | LED |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Grindys |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | EFET-130,WE, Termostat 15KOHM |
| Pakuotės aukštis [mm] | 61 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 88 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 163 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 82.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | ECtemp 13x serija |
| Produkto tipas | „ECtemp 13x“ serija |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | Histerezė |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | ECtemp 130 |
| Sertifikavimo įmonė | NEMKO |
| Skalės nustatymas | 0 - 6 |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.23 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.19 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.77 Liter |
| EAN/UPC | 5703466126714 |