Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Atspindinčios izoliacinės plokštės 100 padėkl. 50m²

088L0097

Application: Floor heating
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECcell

Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1132

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]1.00 m
Material DescriptionDanfoss Reflect 50m² 100 plates
Pakuotės aukštis [mm]1300 mm
Pakuotės gylis [mm]1200 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Charakteristika
Vertė
Plotis [mm]50.00 mm
Product line21
Produkto tipasECcell
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsAtspindinčios izoliacinės plokštės 100 padėkl. 50m²
Storis [mm]13.00 mm
TaikymasFloor heating
UL markNo
UNSPSC KODAS30141500
Warranty type10-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris174.4 Kilogram
Grynasis svoris135 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1440 Liter
EAN/UPC5703466173589