Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Atspindinčios izoliacinės plokštės 4 padėkl. 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Pakuotės aukštis [mm]50 mm
Pakuotės gylis [mm]1175 mm
Pakuotės plotis [mm]520 mm
Plotis [mm]50.00 mm
Charakteristika
Vertė
Product line21
Produkto aprašymasAtspindinčios izoliacinės plokštės 4
Produkto tipasECcell
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsAtspindinčios izoliacinės plokštės 4 padėkl. 2m²
Storis [mm]13.0 mm
TaikymasFloor heating
UL markNo
UNSPSC KODAS30141500
Warranty type10-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.2 Kilogram
Grynasis svoris7 Kilogram
Tūris30.55 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer