Atspindinčios izoliacinės plokštės 10 padėkl. 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECcell
Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1130
088L0076
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 1.00 m |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Pakuotės aukštis [mm] | 1300 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 1200 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 800 mm |
| Plotis [mm] | 50.00 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | Atspindinčios izoliacinės plokštės 10 |
| Produkto tipas | ECcell |
| Produktų grupė | Kiti šildymo gaminiai |
| Savybės | Atspindinčios izoliacinės plokštės 10 padėkl. 5m² |
| Storis [mm] | 13.00 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.8 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.7 Kilogram |
| Tūris | 85.54 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |