Šildymo kilimėliai, Veria QM 150, 3.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 450 W
189B0166
Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO
189B0166
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 3.00 m² |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 2.3 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 12 |
| Išorinė izoliacija | PVDF |
| Išorinės izoliacijos spalva | Geltonas |
| Kilimėlio ilgis [m] | 6.00 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 1 |
| Material Description | Veria Quickmat 150 450W, 230V 0,5 x 6M, |
| Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | Veria QM 150 |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO |
| Šildymo galia [W] | 450 W |
| Storis [mm] | 3.50 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.873 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.854 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206843 |