Šildymo kilimėliai, „LXmat“, 12 W/ft², 120 ft², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240
088L3184
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas
088L3184
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [kv. pėd.] | 120 ft² |
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 149 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [pėd.] | 13.0 ft |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [col.] | 0.19 in |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 40.7000 Ohm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio galia [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Kilimėlio ilgis [pėd.] | 60.0 ft |
| Kilimėlio plotis [ft] | 2.0 ft |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 2 |
| Material Description | LX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W |
| Montavimo temperatūra [°F] | 23 °F |
| Nedarbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
| Patvirtinimas | c CSA us |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | LX Mat |
| Produkto tipas | „LXmat“ |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | LX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W |
| Sertifikavimo įmonė | C CSA US |
| Šildymo galia [W] | 1440 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Srovė [A] [Maks.] | 6.0 A |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 240 V |
| Tvirtinimo standartas | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.767 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.709 Kilogram |
| Tūris | 0.039 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140390 |
| Proposition 65 | Cancer |