Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Šildymo kilimėliai, „LXmat“, 12 W/ft², 80 ft², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240

088L3180

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [kv. pėd.]80 ft²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.]149 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [pėd.]13.0 ft
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [col.]0.19 in
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]60.6000 Ohm
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio galia [W/ft²]12 W/ft²
Kilimėlio ilgis [pėd.]40.0 ft
Kilimėlio plotis [ft]2.0 ft
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionLX Mat 240V, 80 Sq. Ft., 950W
Montavimo temperatūra [°F]23 °F
Nedarbinė temperatūra [°F] [Maks.]212 °F
Nutraukimo jėga [N]120 N
Patvirtinimasc CSA us
Product line21
Produkto aprašymasLX Mat
Produkto tipas„LXmat“
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsLX Mat 240V, 80 Sq. Ft., 950W
Sertifikavimo įmonėC CSA US
Šildymo galia [W]960 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Srovė [A] [Maks.]4.0 A
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė240 V
Tvirtinimo standartasCLASS 2872 01CLASS 2872 81
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.919 Kilogram
Grynasis svoris3.88 Kilogram
Tūris22.739 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466140352
Proposition 65Cancer