Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Šildymo kilimėliai, „GXmat“, 50 W/ft², 70 ft², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 208

088L3231

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [kv. pėd.]70 ft²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]2000 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.]149 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio ilgis [pėd.]19.6 ft
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasAWG12
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [col.]0.25 in
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]12.7000 Ohm
Kilimėlio galia [W/ft²]50 W/ft²
Kilimėlio ilgis [pėd.]35.0 ft
Kilimėlio plotis [ft]2.0 ft
Charakteristika
Vertė
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3415W
Montavimo temperatūra [°F]23 °F
Nedarbinė temperatūra [°F] [Maks.]220 °F
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]330 mm
Pakuotės gylis [mm]90 mm
Pakuotės plotis [mm]105 mm
PatvirtinimasE543796
Product line21
Produkto aprašymasGX Mat
Produkto tipas„GXmat“
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3400W
Sertifikavimo įmonėUL LLC
Šildymo galia [W]3415 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Srovė [A] [Maks.]16.4 A
TaikymasGround ice and snow melting
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė208 V
Tvirtinimo standartasCLASS 2872 01CLASS 2872 81
UL markYes
Užpildymo medžiagaPEX

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.936 Kilogram
Grynasis svoris6.867 Kilogram
Tūris74.851 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466149423
Proposition 65Cancer