Danfoss logo
ECsafe100T

Šildymo kilimėliai, ECsnow 300T, 300 W/m², 8.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L6509

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 10.6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]8.00 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]10.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]23.2000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]300 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]10.60 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECsnow 300T 8 m² 0,75x10,6m 230V
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>300 N
Pakuotės aukštis [mm]190 mm
Pakuotės gylis [mm]690 mm
Pakuotės plotis [mm]190 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECsnow 300T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECsnow 300T 8m² 230V 2285W
Šildymo galia [W]2285 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.00 mm
TaikymasGround ice and snow meltingRoof frost protection
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.045 Kilogram
Grynasis svoris5.985 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris24.909 Liter
EAN/UPC5703466246443