Danfoss logo
ECsafe100T

Šildymo kilimėliai, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L6503

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 24

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]12.00 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]2.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]10.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]14.0000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]300 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]24.00 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECsnow 300T 12 m² 0,5x24m 230V
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>300 N
Pakuotės aukštis [mm]400 mm
Pakuotės gylis [mm]450 mm
Pakuotės plotis [mm]400 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECsnow 300T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECsnow 300T 12m² 230V 3770W
Šildymo galia [W]3770 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.00 mm
TaikymasGround ice and snow meltingRoof frost protection
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.318 Kilogram
Grynasis svoris8.236 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris72 Liter
EAN/UPC5703466246382