Šildymo kilimėliai, ECsnow 250T, 250 W/m², 15.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 400
088L6487
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 20
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECsnow
Rekomenduojamas pakeitimas: 83902068
088L6487
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 15.00 m² |
| Apsauga nuo UV | Taip |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 10.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Ne |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Juodas |
| Kabelio ekranas | Vario tinklelis |
| Kabelio skersmuo [mm] | 7.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 43.6000 Ohm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio galia [W/m²] | 250 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 20.00 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.8 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | ECsnow 250T 15m² 400V 3670W |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >300 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 680 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 180 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 180 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | ECsnow 250T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | ECsnow 250T 15m² 400V 3670W |
| Šildymo galia [W] | 3670 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 7.00 mm |
| Taikymas | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 400 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.53 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.415 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247402 |