Danfoss logo
ECsnow 250T

Šildymo kilimėliai, ECsnow 250T, 250 W/m², 2.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 400

088L6483

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 2.6
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECsnow

Rekomenduojamas pakeitimas: 83902050

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]2.00 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]10.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisNe
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasVario tinklelis
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]347.8000 Ohm
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio galia [W/m²]250 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]2.60 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECsnow 250T 2m² 400V 460W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>300 N
Pakuotės aukštis [mm]680 mm
Pakuotės gylis [mm]180 mm
Pakuotės plotis [mm]180 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECsnow 250T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECsnow 250T 2m² 400V 460W
Šildymo galia [W]460 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.00 mm
TaikymasGround ice and snow meltingRoof frost protection
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė400 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.83 Kilogram
Grynasis svoris2.802 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.68 Liter
EAN/UPC5703466247990