Danfoss logo
ECsafe100T

Šildymo kilimėliai, ECsafe 100T, 100 W/m², 7.20 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L6453

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 1, Kilimėlio ilgis [m]: 7.2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]7.20 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]10.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]6.9 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Charakteristika
Vertė
Kabelio varža [Ohm]73.6000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]100 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]7.20 m
Kilimėlio plotis [m]1.0 m
Laidininko izoliacijaXLPE
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECsafe 100T 7,2m² 230V 720W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>500 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECsafe 100T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECsafe 100T 7,2m² 230V 720W
Šildymo galia [W]720 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]6.90 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1 Kilogram
Grynasis svoris1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris26.588 Liter
EAN/UPC5703466246061