Šildymo kilimėliai, ECmat 120T STE, 120 W/m², 2.80 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
088L6423
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 5.55
088L6423
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 2.80 m² |
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 4.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVDF |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 3.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 157.0000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 120 W/m² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio ilgis [m] | 5.55 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 2 |
| Material Description | ECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 300 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 590 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 220 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 218 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | ECmat 120T STE |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | ECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W |
| Šildymo galia [W] | 335 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 3.50 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.972 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.952 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245620 |