Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Šildymo kilimėliai, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 3.30 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L6408

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 6.6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]3.30 m²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]186.4000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]85 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]6.60 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionECmat 85T PRE 3,3m² 230V 280W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Nutraukimo jėga [N]300 N
Pakuotės aukštis [mm]595 mm
Pakuotės gylis [mm]245 mm
Pakuotės plotis [mm]217 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECmat 85T PRE
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECmat 85T PRE 3,3m² 230V 280W
Šildymo galia [W]280 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.50 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.151 Kilogram
Grynasis svoris2.13 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.739 Liter
EAN/UPC5703466245507