Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Šildymo kilimėliai, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L5555

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Rinkinio priedai: DEVIreg™ Touch; Lankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas; Sintetinės vinys 10 vnt. dėžutėje; Jutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aprėpiamas plotas [m²]1.00 m²
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Apsauga nuo UVNe
Atsarginė baterijaTaip
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Baterijų kiek.1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]115 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.40 W
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantija [Metai]20
In scope of WEEEYes
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasNTC
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]362.6000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]2.00 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]20 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch NL
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]10 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]590 mm
Pakuotės gylis [mm]220 mm
Pakuotės plotis [mm]220 mm
Palaikoma rėmo sistemaTaip
Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipaiTaip
Pasirenkamo ilgioNe
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasRinkinys „ECmat™ 150T“ su „DEVIreg™ Touch“
Produkto tipasECmat 150T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Relės jungiklisVienpolis
Rinkinio priedaiLankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodasSintetinės vinys 10 vnt. dėžutėjeJutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7DEVIreg™ Touch
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch NL
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]150 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.50 mm
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Termostato IP klasė21
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
Weight per battery0 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.72 Kilogram
Grynasis svoris1.703 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris12.825 Liter
EAN/UPC5703466242605