Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Šildymo kilimėliai, ECmat 200T, 200 W/m², 8.80 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L5460

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 17.6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]8.80 m²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]115 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]30.8000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]200 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]17.60 m
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionECmat 200T 8,8m² 230V 1715W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]590 mm
Pakuotės gylis [mm]255 mm
Pakuotės plotis [mm]255 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasECmat 200T
Produkto tipasECmat 200T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECmat 200T 1715W 230V 0.5x17.6m
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]1715 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.50 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.16 Kilogram
Grynasis svoris4.15 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris38.885 Liter
EAN/UPC5703466242209