Šildymo kilimėliai, ECmat 150T, 150 W/m², 2.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
088L5325
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Rinkinio priedai: Lanksčiojo vamzdžio perkėlimas KK1-E5; ECtemp Touch; Lankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas; Sintetinės vinys 10 vnt. dėžutėje; Jutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 4
088L5325
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aprėpiamas plotas [m²] | 2.00 m² |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsarginė baterija | Taip |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 115 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| Ekrano tipas | Jutiklinis ekranas |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 2.3 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.40 W |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Išorinė izoliacija | PVDF |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | NTC |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 3.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 176.0000 Ohm |
| Kabelis ant būgno | Ne |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 150 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 4.00 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 2 |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | ECmat 150T 300W 230V 0.5x4m Touch |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 10 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 590 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 220 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 220 mm |
| Palaikoma rėmo sistema | Taip |
| Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipai | Taip |
| Pasirenkamo ilgio | Ne |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | Rinkinys „ECmat™ 150T“ su „DEVIreg™ Touch“ |
| Produkto tipas | ECmat 150T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rinkinio priedai | Lankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodasLanksčiojo vamzdžio perkėlimas KK1-E5Sintetinės vinys 10 vnt. dėžutėjeJutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7ECtemp Touch |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | ECmat 150T 300W 230V 0.5x4m ECtemp Touch |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 300 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 3.50 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostato IP klasė | 21 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
| Weight per battery | 0 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.03 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.01 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466219713 |