Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Šildymo kilimėliai, ECmat 150T, 150 W/m², 1.50 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L0202

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]1.50 m²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]115 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clause6(c)
Garantija [Metai]20
In scope of WEEEYes
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]235.0000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]3.00 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionECmat 150T 1,5m² 230V 225W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]605 mm
Pakuotės gylis [mm]145 mm
Pakuotės plotis [mm]145 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasECmat 150T
Produkto tipasECmat 150T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECmat 150T 225W 230V 0.5x3m
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]225 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.50 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.375 Kilogram
Grynasis svoris1.375 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris12.825 Liter
EAN/UPC5703466117743