Danfoss logo
ECinfracable 100T

Šildymo kilimėliai, ECinfracable 75T, 75 W/m², 16.90 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L6346

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 22.6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]16.90 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]99
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]41.4000 Ohm
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio galia [W/m²]75 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]22.60 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECinfracable 75T 16,9m² 230V 1275W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>500 N
Pakuotės aukštis [mm]790 mm
Pakuotės gylis [mm]370 mm
Pakuotės plotis [mm]370 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECinfracable 75T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECinfracable 75T 16,9m² 230V 1275W
Šildymo galia [W]1275 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.00 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.7 Kilogram
Grynasis svoris10.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris108.151 Liter
EAN/UPC5703466245088