Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Šildymo kilimėliai, ECheat 150S, 150 W/m², 7.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L0560

Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Rinkinio priedai: Lankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 14

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]7.00 m²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]3.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis2
Elektros maitinimo kabelio tipasDSWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasVario tinklelis
Kabelio skersmuo [mm]2.5 mm
Kabelio tipasViengubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]50.4000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]14.00 m
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis1
Material DescriptionECheat 150S 7m² 230V 1050W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]590 mm
Pakuotės gylis [mm]220 mm
Pakuotės plotis [mm]220 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasECheat 150S
Produkto tipasECheat 150S
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiLankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas
SavybėsECheat 150S 1050W, 230V 0,5x14m
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]1050 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.00 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.283 Kilogram
Grynasis svoris2.36 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris50.912 Liter
EAN/UPC5703466118856