Šildymo kilimėliai, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
088L6391
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 15.9
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECflex
Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1426
088L6391
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 11.90 m² |
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 4.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 6.9 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kabelio varža [Ohm] | 87.1000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 50 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 15.90 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.8 m |
| Laidininko izoliacija | XLPE |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >500 N |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | ECflex 50T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Šildymo galia [W] | 610 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 6.90 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.36 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.36 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 39.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247150 |