Šildymo kilimėliai, ECflex 100T, 21.80 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 2170 W
088L6367
ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1465
088L6367
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 21.80 m² |
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 2.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 4.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 6.9 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kabelio varža [Ohm] | 24.4000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 100 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 29.10 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.8 m |
| Laidininko izoliacija | XLPE |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >500 N |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | ECflex 100T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 2170 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 6.90 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.06 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.06 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 63.075 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245279 |