Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Šildymo kilimėliai, ECflex 100T, 4.30 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 445 W

088L6357

ECflex 100T 4,3m² 230V 445W

Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1454

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]4.30 m²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]6.9 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Charakteristika
Vertė
Kabelio varža [Ohm]119.4000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]100 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]5.70 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaXLPE
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECflex 100T 4,3m² 230V 445W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>500 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECflex 100T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsECflex 100T 4,3m² 230V 445W
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]445 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]6.9 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.9 Kilogram
Grynasis svoris2.9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris14.7 Liter
EAN/UPC5703466245170