Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Šildymo kilimėliai, ECdry, 100 W/m², 2.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

088L0146

Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 1, Kilimėlio ilgis [m]: 2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]2.00 m²
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elektros maitinimo kabelisNe
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Garantija [Metai]5
Garso sumažinimas [dB]17 dB
In scope of WEEEYes
Izoliavimo medžiagaPP-putos
Kabelio tipasViengubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]378.0000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]100 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]2.00 m
Kilimėlio plotis [m]1.0 m
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 140W 230V 2m²
Montavimo aukštis [mm] [Min.]8 mm
Charakteristika
Vertė
Pasirenkamo ilgioNe
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]100.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasECdry 100
Produkto tipasECdry
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
Rinkinio priedaiNo
SavybėsECdry 100 140W 230V 2m²
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]140 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Šiluminė varža [W/m²K]8 Btu/h⋅ft²⋅°F
Srovė [A] [Maks.]10.0 A
Storis [mm]8.00 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type5-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.353 Kilogram
Grynasis svoris3.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris65.625 Liter
EAN/UPC5703466240441