Šildymo kilimėliai, ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
088L0145
Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 1, Kilimėlio ilgis [m]: 1
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai
088L0145
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 1.00 m² |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elektros maitinimo kabelis | Ne |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Garso sumažinimas [dB] | 17 dB |
| In scope of WEEE | Yes |
| Izoliavimo medžiaga | PP-putos |
| Kabelio tipas | Viengubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 1323.0000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 100 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 1.00 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 1.0 m |
| Material Description | Danfoss Ecdry 100 40W 230V 1m² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimo aukštis [mm] [Min.] | 8 mm |
| Pasirenkamo ilgio | Ne |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 100.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | ECdry 100 |
| Produkto tipas | ECdry |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | ECdry 100 40W 230V 1m² |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 40 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Šiluminė varža [W/m²K] | 8 Btu/h⋅ft²⋅°F |
| Srovė [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Storis [mm] | 8.00 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.98 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240434 |