BOCK, Motor component, Kit
097B81394
Compressors spare parts, Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50], Legacy BOCK ID: 81394
097B81394
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG56 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Kategorija | BOCK |
| Legacy BOCK ID | 81394 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maitinimas | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Material Description | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkto pavadinimas | Motor component |
| Produkto tipas | Kit |
| Produktų grupė | Compressors spare parts |
| Savybės | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 55.1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 55.1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549513 |