BOCK, Motor component, Kit
097B81393
Compressors spare parts, Set-motor 15kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81393
097B81393
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA44HG44HG56 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Kategorija | BOCK |
| Legacy BOCK ID | 81393 |
| Maitinimas | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 15kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkto pavadinimas | Motor component |
| Produkto tipas | Kit |
| Produktų grupė | Compressors spare parts |
| Savybės | Set-motor 15kW S/SS [PW50:50] |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40.7 Kilogram |
| Grynasis svoris | 40.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549520 |